17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1 BARRIERTA-L-55/2-H1-750G

クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1

通常単価(税別)
100,478円
税込単価
110,526円
通常出荷日:9日目

【特長】・耐熱・耐薬品性に優れています。・ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。【用...

詳細を確認

    型番:

    BARRIERTA-L-55/2-H1-750G
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BARRIERTA-L-55/2-H1-750Gの仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BARRIERTA-L-55/2-H1-750G
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100,478円
    ( 110,526円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱・耐薬品性に優れています。
    ・ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。
    【用途】
    ・各種機械・装置の軸受、シール、パッキン、その他摺動部。
    ・薬品・溶剤・燃料と接触する遠心分離器、化学プラントなど。
    ・食品・飲料機械・装置、家電製品、住宅設備など。
    ・高温環境のコンベア、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など。
    【商品仕様】
    ・ちょう度:NO.2
    ・色:白色
    ・容量(g):750
    ・容量(ml):385
    ・使用温度範囲(℃):-30~260
    ・NSF H1認定登録
    ・使用温度範囲:-30~260℃
    ・JANコード:4582274000437
    ・トラスココード:818-4783
    ・質量:750g
    【材質/仕上】
    ・主成分:フッ素油
    ・PTFE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1の型番BARRIERTA-L-55/2-H1-750Gのページです。 型番BARRIERTA-L-55/2-H1-750Gに関する仕様情報を記載しております。
    クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1
    クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L
    クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703
    スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)
    スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)
    転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)
    通常価格100,478円22,633円7,963円26,616円26,616円11,005円 -
    通常出荷日9日目1日目1日目4日目4日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました