ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 断面形状

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アルミ用ヤスリ

アルミ用ヤスリ BAF861
通常単価(税別)
4,626円
税込単価
5,089円
通常出荷日:6日目

【特長】・目のピッチが荒いことから目詰まりを起こしやすい加工物に最適です。【用途】・銅、アルミ、硬質ゴ...

詳細を確認
  • 目詰りした際は、ブラシ等で切粉を取り除いて下さい。

型番:

BAF861
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BAF861の仕様・寸法情報

断面形状
平
目の粗さ
粗目
JANコード
4531521000591
トラスココード
811-6897
仕上がりタイプ
荒目
重量(g)
115
材質
SS400
サイズ(mm)
200×21×5

型番リスト

表示件数
型番
BAF861

断面形状

JANコード

トラスココード

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
平
4531521000591
811-6897
115
200×21×5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,626円
( 5,089円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目のピッチが荒いことから目詰まりを起こしやすい加工物に最適です。
【用途】
・銅、アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材に。

ご注意

  • 目詰りした際は、ブラシ等で切粉を取り除いて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ用ヤスリの型番BAF861のページです。 型番BAF861に関する仕様情報を記載しております。
アルミ用ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ用ヤスリ
ステンレス用ヤスリ
木工用ヤスリ平鬼目
木工用ヤスリ半丸鬼目
ヤマグチ 鉛工用ヤスリ平鬼目200MM
鉄工用平ヤスリSG クイックC
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチSK-11
通常価格4,626円2,129円 -3,735円3,862円2,982円2,334円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目
目の粗さ粗目中目---中目
仕上がりタイプ荒目中目鬼目鬼目鬼目-
材質SS400SK120SS400SS400SS400-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました