17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替刃超鋭角黒刃 BA-54P
  • 替刃超鋭角黒刃

替刃超鋭角黒刃

通常単価(税別)
1,241円
税込単価
1,365円
通常出荷日:9日目

【特長】・切れ味最優先の超鋭角研ぎの薄刃です。【用途】・内装、クロス張り作業に最適です。【材質】・刃:...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.25
  • 適合本体
    SA-400GRP、A300GRP、A400GRP、A-500RPBK
  • トラスココード
    853-3798
  • JANコード
    4904011014147
  • 質量(g)
    79.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼
  • パック入数(枚)
    50
  • タイプ
    超鋭角砥ぎ黒薄刃
  • 刃長(mm)
    80
  • 適合機種
    A型カッター全般

型番:

BA-54P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BA-54Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.25
適合本体
SA-400GRP、A300GRP、A400GRP、A-500RPBK
トラスココード
853-3798
JANコード
4904011014147
質量(g)
79.000
材質1
刃:合金工具鋼
パック入数(枚)
50
タイプ
超鋭角砥ぎ黒薄刃
刃長(mm)
80
適合機種
A型カッター全般

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-54P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,241円
( 1,365円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味最優先の超鋭角研ぎの薄刃です。
【用途】
・内装、クロス張り作業に最適です。
【材質】
・刃:合金工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃超鋭角黒刃の型番BA-54Pのページです。 型番BA-54Pに関する仕様情報を記載しております。
替刃超鋭角黒刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃超鋭角黒刃
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30
替刃 丸型ウェーブ刃Φ28 刃厚0.30
ステンレスナイフ用替刃
マットカッター専用替刃
切り出しナイフ用替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格1,241円692円818円558円898円706円
通常出荷日9日目9日目9日目2日目2日目7日目
刃厚(mm)0.250.30.310.31.5
適合本体SA-400GRP、A300GRP、A400GRP、A-500RPBKSK-2PWA-2PVS-1PMAT-45PVL-6P
トラスココード853-3798853-3821853-3828853-3827853-3814853-3824
JANコード490401101414749040110153664904011015373490401101960949040110146424904011019654
質量(g)79.0004.0004.00020.00020.00038.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました