17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

徳用A型黒刃
  • 徳用A型黒刃

徳用A型黒刃【50~400個入り】

通常単価(税別)
1,0846,041
税込単価
1,1926,645
通常出荷日:9日目

【特長】・A黒刃50枚入です。・2段刃付けで滑らかな切れ味です。【用途】・事務・軽作業から刃を頻繁に交...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.38
  • 適合本体
    A型全般
  • 材質1
    刃:合金工具鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

パック入数(枚)

最小発注数量
853-3796
4904011016103
107.000
50
10パック

50個入り

853-3795
4904011016080
827.000
400
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084
( 1,192 )
9日目
6,041
( 6,645 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A黒刃50枚入です。
・2段刃付けで滑らかな切れ味です。
【用途】
・事務・軽作業から刃を頻繁に交換する内装作業等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

徳用A型黒刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
徳用A型黒刃
替刃超鋭角黒刃
L型カッター替刃 BL□
替刃 丸型ウェーブ刃Φ28 刃厚0.30
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30
ステンレスナイフ用替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格1,084-1,241694818692558
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目2日目
刃厚(mm)0.380.250.450.30.31
適合本体A型全般SA-400GRP、A300GRP、A400GRP、A-500RPBKL型カッターWA-2PSK-2PVS-1P
材質1刃:合金工具鋼刃:合金工具鋼刃:ハイカーボンステンレス刃:ハイカーボンステンレス刃:ハイカーボンステンレス刃:ハイカーボンステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト