17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 簡易ワーフラダーBA型
  • ピカ 簡易ワーフラダーBA型

ピカ 簡易ワーフラダーBA型

通常単価(税別)
508,192円~946,937円
税込単価
559,011円~1,041,631円
通常出荷日:19日目

【特長】・起倒式スタンション(片側)が標準装備になっています。・踏面には踏ざんを取り付けてあります。【...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

最大使用質量

(kg)

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
220
851-5277
54000.0
400
1個
240
851-5278
59000.0
500
1個
260
851-5279
66000.0
600
1個
170
851-5280
65000.0
400
1個
190
851-5281
72000.0
500
1個
210
851-5282
80000.0
600
1個
150
851-5283
76000.0
400
1個
170
851-5284
84000.0
500
1個
190
851-5285
90000.0
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508,192円
( 559,011円 )
19日目
757,367円
( 833,104円 )
19日目
860,901円
( 946,991円 )
19日目
562,329円
( 618,562円 )
19日目
795,281円
( 874,809円 )
19日目
916,496円
( 1,008,146円 )
19日目
600,608円
( 660,669円 )
19日目
812,597円
( 893,857円 )
19日目
946,937円
( 1,041,631円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・起倒式スタンション(片側)が標準装備になっています。
・踏面には踏ざんを取り付けてあります。
【用途】
・小型船舶の乗降用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 簡易ワーフラダーBA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 簡易ワーフラダーBA型
ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工
両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付
片面使用型足場板 STNR型 厚さ29mm軽量タイプ
PST・PSW用キャスターセット 130mm
単管カバー トラピカ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションアラオ
通常価格508,192円-56,413円 -57,086円 -11,468円 -119,438円736円
通常出荷日19日目9日目4日目19日目4日目1日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミアルミ合金製アルミ合金製-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト