ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 作業台の組み立て時にベタ棚を追加することは容易ですが、すでに組み立てて使用中の作業台へのベタ棚の追加は作業台の一部分解が必要となります。その際、使用状況によってはベタ棚の取り付けが困難な場合があります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合作業台

  • 棚寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合作業台

棚寸法

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
ハイフン以降が12045
1188×438×40
129-5658
6.5
1個
ハイフン以降が15045
1488×438×40
129-5750
8.0
1個
ハイフン以降が6045
588×438×40
129-5672
3.3
1個
ハイフン以降が7545
738×438×40
129-4178
3.9
1個
ハイフン以降が9045
888×438×40
129-5751
4.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,111円
( 14,422円 )
4日目
15,237円
( 16,761円 )
4日目
8,728円
( 9,601円 )
4日目
9,123円
( 10,035円 )
4日目
10,873円
( 11,960円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス作業台(SUS430製)用の追加ベタ棚です。
例えば、作業台本体の型番がWB-6045ならベタ棚はB-6045が適合します。
あるいは、WDT-6045にベタ棚を追加するならB-6045が適合します。
1段分の棚ストッパーが付属します。
【仕様】
・材質:SUS430
・仕上げ:No.4

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 作業台の組み立て時にベタ棚を追加することは容易ですが、すでに組み立てて使用中の作業台へのベタ棚の追加は作業台の一部分解が必要となります。その際、使用状況によってはベタ棚の取り付けが困難な場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行588mm
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 BN18045
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格8,728円-12,199円 -11,636円 -10,127円 -17,227円25,151円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプステンレス作業台--ステンレス作業台--
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質詳細SUS430--SUS430--
表面処理No.4仕上--No.4仕上--
付属品棚ストッパー(1段分)--棚ストッパー(1段分)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト