17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニカ 振動用ドリルBタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニカ 振動用ドリルBタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B5.0X85

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
【用途】
・被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
5
全長(mm)
85
JANコード
4989270000186
トラスココード
749-0861
材質1
合金鋼(刃部:超硬チップ)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト