17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 SDS-MAX スコップ 18H×105mm巾×400mm B-58

モクバ印 SDS-MAX スコップ 18H×105mm巾×400mm

通常単価(税別)
9,296円
税込単価
10,226円
通常出荷日:2日目

【特長】・シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。【用途】・土木工事...

詳細を確認

    型番:

    B-58
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    B-58の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,296円
    ( 10,226円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。
    【用途】
    ・土木工事での溝堀
    ・造園工事での穴掘り
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):先幅105×全長400
    ・SDS-MAX仕様
    ・JANコード:4960408005426
    ・トラスココード:806-9838
    ・質量:1140g
    【材質/仕上】
    ・クロームモリブデン鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 SDS-MAX スコップ 18H×105mm巾×400mmの型番B-58のページです。 型番B-58に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 SDS-MAX スコップ 18H×105mm巾×400mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 SDS-MAX スコップ 18H×105mm巾×400mm
    モクバ印 SDS-MAX ブルーポイント 18H×400mm
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm
    モクバ印 SDS-MAX スケーリングチゼル 18H×75mm巾×350mm
    モクバ印 SDS-MAX スケーリングチゼル 18H×50mm巾×300mm
    モクバ印 SDS-MAX ハイス付ブルーポイント 18H×400mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格9,296円3,060円5,691円5,656円4,999円5,553円
    通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました