ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入)【50個入り】

マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入) B50235-W600-50
通常単価(税別)
9,745円
税込単価
10,720円
通常出荷日:6日目

【用途】・成形加工品等の仕上げ研磨作業。【商品仕様】・50x235・Z100・研磨布ベルト・マインベル...

詳細を確認

型番:

B50235-W600-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

B50235-W600-50の仕様・寸法情報

砥粒
A
トラスココード
808-0145
質量(g)
220.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B50235-W600-50
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,745円
( 10,720円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・成形加工品等の仕上げ研磨作業。
【商品仕様】
・50x235
・Z100
・研磨布ベルト
・マインベルトサンダー専用ベルトです
・トラスココード:808-0145
・質量:220g
【材質/仕上】
・アランダム砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入)の型番B50235-W600-50のページです。 型番B50235-W600-50に関する仕様情報を記載しております。
マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入)
マイン MB用研磨布ベルトZ100 (50本入)
スイプロンベルト
マイン MB用研磨布ベルトA800 (50本入)
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム
セラカット布ベルト
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインHiKOKI(旧日立工機)三共理化学
通常価格9,745円11,235円6,331円13,522円2,014円465円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目2日目
砥粒AZA-AAセラミック
トラスココード808-0145808-0146852-9711808-0148--
質量(g)220.000700.000202.000230.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました