ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マイン MB用研磨布ベルトA800 (50本入)【50個入り】

マイン MB用研磨布ベルトA800 (50本入) B50235-A800-50
通常単価(税別)
13,522円
税込単価
14,874円
通常出荷日:6日目

【用途】・成形加工品等の仕上げ研磨作業。【商品仕様】・A800・研磨布ベルト・マインベルトサンダー専用...

詳細を確認

型番:

B50235-A800-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

B50235-A800-50の仕様・寸法情報

基材
布
トラスココード
808-0148
質量(g)
230.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B50235-A800-50
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,522円
( 14,874円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・成形加工品等の仕上げ研磨作業。
【商品仕様】
・A800
・研磨布ベルト
・マインベルトサンダー専用ベルトです
・トラスココード:808-0148
・質量:230g
【材質/仕上】
・基材:布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイン MB用研磨布ベルトA800 (50本入)の型番B50235-A800-50のページです。 型番B50235-A800-50に関する仕様情報を記載しております。
マイン MB用研磨布ベルトA800 (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン MB用研磨布ベルトA800 (50本入)
マイン MB用研磨布ベルトZ100 (50本入)
マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入)
スイプロンベルト
エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ
SGXセラカット布ベルト
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイントラスコ中山三共理化学
通常価格13,522円11,235円9,745円6,331円2,383円 -1,203円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目在庫品1日目〜2日目
基材布---布布
トラスココード808-0148808-0146808-0145852-9711--
質量(g)230.000700.000220.000202.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました