ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体輸送容器 ロンテナー

通常単価(税別)
1,507円
税込単価
1,658円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません【用途】・液体の配送...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

口径(mm)

最小発注数量
18
278
278
278
4974050052073
185.000
795-4123
-
1個
20
285
285
285
4974050052080
170.000
795-4131
31.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507円
( 1,658円 )
1日目
1,507円
( 1,658円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません
【用途】
・液体の配送・保管に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体輸送容器 ロンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体輸送容器 ロンテナー
積水 10L取手付ロンテナー
液体輸送容器ロンテナー
KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)
ポリ容器(ノズル付)
取手付 ポリ容器
メーカー積水成型工業積水成型工業SEKISUIコーワトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,507円1,178円1,046円752円742円 -719円
通常出荷日1日目1日目2日目5日目1日目〜2日目
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト