ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニカ 振動用ドリルBタイプ(パック) 4.4×85mm

ユニカ 振動用ドリルBタイプ(パック) 4.4×85mm B4.4X85BP
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました...

詳細を確認

型番:

B4.4X85BP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B4.4X85BPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B4.4X85BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
・ブリスターパック包装です。
【用途】
・被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
【商品仕様】
・刃径(mm):4.4
・全長(mm):85
・適合機種:振動ドリル
・有効長(mm):50
・シャンク径(mm):4.4
・シャンク径(mm):4.4
・JANコード:4989270030145
・トラスココード:749-0828
・質量:14g
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

商品担当おすすめ

  • 六角軸ビット HEXタイプ 画像

    ユニカ

    六角軸ビット HEXタイプ

    【特長】打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応(※石材への穴あけは、石材用をご使用ください)。適合電動機:ハンマードリル。

  • コンクリート用ドリルビット Bタイプ 画像

    ユニカ

    コンクリート用ドリルビット Bタイプ

    【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニカ 振動用ドリルBタイプ(パック) 4.4×85mmの型番B4.4X85BPのページです。 型番B4.4X85BPに関する仕様情報を記載しております。
ユニカ 振動用ドリルBタイプ(パック) 4.4×85mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ 振動用ドリルBタイプ(パック) 4.4×85mm
振動用ドリルBタイプシリーズ
ユニカ 振動用ドリルBタイプ
ユニカ 振動用ドリルBロング(パック) BL4.3×115mm
ユニカ 振動用ドリルBロング(パック) BL4.8×150mm
ユニカ 振動用ドリルBタイプロング
メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
通常価格850円743円 -882円 -1,087円1,124円933円 -
通常出荷日6日目1日目〜6日目6日目6日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました