17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

電動ドライバー用プラスビット

電動ドライバー用プラスビット
  • 電動ドライバー用プラスビット
通常単価(税別)
587円
税込単価
646円
通常出荷日:6日目

【特長】・電動ドライバー用プラスビットです

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
75
808-6097
15.2
1個
40
808-6090
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587円
( 646円 )
6日目
587円
( 646円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー用プラスビットです

商品情報

カノン 電動ドライバー用プラスビット先端規格2番の仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

製品の寸法

製品の寸法

  • 型番:B-35-NO.2-7.0
  • 質量:15.2g
  • 材質/仕上:ニッケルクロムモリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ドライバー用プラスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドライバー用プラスビット
電動ドリル用ドライバビット 6本組セット
電動ドリル用ドライバビット 10本組セット
電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S
ロングタイプ・プラスビット(1/4″)
精密ビット ハイオス用 No.D76 プラス軸径5.0
メーカー中村製作所トップ工業トップ工業トップ工業WIHAベッセル
通常価格587円2,199円2,550円1,268円1,267円564円 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目4日目6日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
材質1二ッケルクロムモリブデン鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト