17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポリスポイト 容量(ml) 1~5
アズワン
ケミカルスポイト 10ml
アサヒペン
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >
スポイド
  • スポイド

スポイド

通常単価(税別)
410円~420円
税込単価
451円~462円
通常出荷日:4日目

【特長】・エーゼット スポイドです。・材質はポリエチレン(PE)です。

  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

容量

(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
4960833351907
10.000
868-2846
1個
2
4960833353901
4.000
868-2848
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420円
( 462円 )
4日目
410円
( 451円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エーゼット スポイドです。
・材質はポリエチレン(PE)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポイドのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
醤油さしへ注ぐため
2
満足度:2.0
思ったよりも相当大きく、購入前にサイズ感が把握しにくかったです。 もっとコンパクトなもので良かったのではないでしょうか。

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。 お客様より頂戴したお声は、製造メーカーに共有し、今後の商品ページ改良の参考とさせていただきます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポイド
エーゼット ポリロート120Φ
エーゼット ジョウゴ丸形9cm
ポリエチレンノズルスプレー
エーゼット ポリロート90Φ
ポリエチレンノズルオーバーキャップ
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
通常価格410円-1,049円470円590円 -616円521円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目〜
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト