17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チカマサ ステンレスぶどう鋏 ピンセット付 B-300SP

チカマサ ステンレスぶどう鋏 ピンセット付

通常単価(税別)
2,898円
税込単価
3,188円
通常出荷日:6日目

【特長】・細くて薄いピンセット付なので、マスカットなど、粒の大きいぶどうに最適です(平面型ピンセット)...

詳細を確認

    型番:

    B-300SP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    B-300SPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-300SP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,898円
    ( 3,188円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細くて薄いピンセット付なので、マスカットなど、粒の大きいぶどうに最適です(平面型ピンセット)。
    【用途】
    ・ぶどうの摘粒作業、まびき作業、害虫とり、ガーデニング作業に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):210
    ・刃長(mm):35
    ・ピンセットに滑り止め防止のギザ刃加工
    ・JANコード:4967645015102
    ・トラスココード:849-9955
    ・質量:57g
    【材質/仕上】
    ・刃:高級ステンレス刃物鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チカマサ ステンレスぶどう鋏 ピンセット付の型番B-300SPのページです。 型番B-300SPに関する仕様情報を記載しております。
    チカマサ ステンレスぶどう鋏 ピンセット付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チカマサ ステンレスぶどう鋏 ピンセット付
    110mm にぎり鋏(安全キャップ付) EA916HD-21
    クラフト工作はさみ ギザ付
    ラシャ切鋏
    フッ素加工 ラシャ鋏
    はさみセパレ・ECO5・キャップ付
    メーカー近正エスコSK-11ドウカン三商クラウン
    通常価格2,898円596円1,379円7,734円 -2,895円652円
    通常出荷日6日目3日目3日目1日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はさみカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました