ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アスカ パーソナル製本機

通常単価(税別)
10,873円
税込単価
11,960円
通常出荷日:6日目

【特長】・約5分間使用しないと自動的に電源が切れ節電、省エネ設計【用途】・外形寸法:423x90x17...

詳細を確認

型番:

B2500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B2500の仕様・寸法情報

サイズ
A4
とじ枚数(枚)
コピー用紙最大120枚
奥行(mm)
90
高さ(mm)
178
色
ベージュ
幅(mm)
423
挟口寸法(mm)
24
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B2500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約5分間使用しないと自動的に電源が切れ節電、省エネ設計
【用途】
・外形寸法:423x90x178
・予熱時間:1分30秒
・製本時間:1分間
・最大製本幅:24mm
・対応サイズ:A4・B5
【商品仕様】
・パーソナル製本機
・JANコード:4522966065085
・トラスココード:868-7549
・質量:900g
【材質/仕上】
・ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスカ パーソナル製本機の型番B2500のページです。 型番B2500に関する仕様情報を記載しております。
アスカ パーソナル製本機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスカ パーソナル製本機
目玉クリップ
カラー目玉クリップ 小小
ダブルクリップ 中 10個入
sedia クリップボード A4-E ブラック
サンケー デコドキュメンツWクリップココロハート(小)12個
メーカーアスカトラスコ中山ベロスクラウンセキセイサンケーキコム
通常価格10,873円1,234円 -644円525円755円689円
通常出荷日6日目1日目〜4日目4日目4日目9日目
サイズA4-----
とじ枚数(枚)コピー用紙最大120枚-----
奥行(mm)90-----
高さ(mm)178-----
色ベージュ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました