17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 コールドチゼル 17HX280mm B-2-280

モクバ印 コールドチゼル 17HX280mm

通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円
通常出荷日:2日目

【特長】・磨耗に強い合金鋼SCM440使用しています。【用途】・コンクリート、岩石のハツリ作業に【商品...

詳細を確認

    型番:

    B-2-280
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    B-2-280の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-2-280
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,220円
    ( 1,342円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磨耗に強い合金鋼SCM440使用しています。
    【用途】
    ・コンクリート、岩石のハツリ作業に
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):17H×280
    ・電動ハンマー用六角17Hタイプ
    ・トラスココード:806-9969
    ・質量:470g
    【材質/仕上】
    ・クロームモリブデン鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 コールドチゼル 17HX280mmの型番B-2-280のページです。 型番B-2-280に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 コールドチゼル 17HX280mmのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    基礎コンクリのハツリに
    5
    満足度:5.0
    既存住宅の工事では、狭いので280MMくらいが適当です。新品だと気持ちよくサクサク、ハツレます。コスパがよいのでだいたい...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 コールドチゼル 17HX280mm
    モクバ印 ハイス付コールドチゼル 17H×280mm
    モクバ印 コールドチゼル 17H×450mm
    モクバ印 SDS-MAX コールドチゼル 18H×280mm
    モクバ印 ハイス付コールドチゼル 17H×450mm
    モクバ印 スケーリングチゼル 17H×50mm巾×280mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格1,220円3,085円1,925円2,658円3,953円2,409円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました