17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

B-21-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-21-1の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-21-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,976円
( 7,674円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片刃で食い込みがよく、角度がついているので、効率よくハガシ作業が行えます。
・ロングシャフトで、楽な姿勢で作業が可能です。
【用途】
・Pタイル、床、コンクリートなどの付着物の除去作業
【商品仕様】
・全長(mm):720
・対辺(mm):17
・適合機種:六角軸17H
・刃幅(mm):75
・電動ハンマー17Hタイプ 刃幅75×全長720mm
・JANコード:4960408014961
・トラスココード:806-9973
・質量:1730g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モクバ印 電動スクレッパーS型ロング 75X17X720の型番B-21-1のページです。 型番B-21-1に関する仕様情報を記載しております。
モクバ印 電動スクレッパーS型ロング 75X17X720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モクバ印 電動スクレッパーS型ロング 75X17X720
モクバ印 SDS-maxスクレーパーS型 75X18X350
ヤマグチ 研ぎ美人 10X17X200mm #325
X-LOCK ディスクグラインダーセット
ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75
モクバ印 電動カットチゼル 17H×100mm巾×350mm
メーカーMOKUBAMOKUBAヤマグチボッシュトラスコ中山MOKUBA
通常価格6,976円5,954円2,870円33,206円1,246円5,496円
通常出荷日3日目8日目4日目4日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました