ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本サニパック 厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G【10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
ステンレス作業台(SUS430製)用の追加ベタ棚です。例えば、作業台本体の型番がWB-6060ならベタ...
詳細を確認ステンレス作業台(SUS430製)用の追加ベタ棚です。
例えば、作業台本体の型番がWB-6060ならベタ棚はB-6060が適合します。
あるいは、WDT-6060にベタ棚を追加するならB-6060が適合します。
1段分の棚ストッパーが付属します。
【仕様】
・材質:SUS430
・仕上げ:No.4


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ
0通常価格(税別):78,236円

サカエ
ステンレスサポートテーブル
0通常価格(税別):37,461円~

サカエ
ステンレス作業台 組立式
0通常価格(税別):66,156円~

シンコー
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ
0通常価格(税別):26,899円~

シンコー
ステンレス作業台片面引出付三方枠 75mmキャスター付 WDTC-6060-U75
0通常価格(税別):44,631円

シンコー
ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ
0通常価格(税別):24,570円~

シンコー
ステンレス作業台三方枠 75mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズ
0通常価格(税別):26,394円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ