17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 電動ハンマー用スコップ 30H×130mm×500mm B-16

モクバ印 電動ハンマー用スコップ 30H×130mm×500mm

通常単価(税別)
13,118円
税込単価
14,430円
通常出荷日:9日目

【特長】・磨耗に強い合金鋼(SCM440)使用しています。【用途】・穴掘り、土堀、溝堀、掘り起こし等【...

詳細を確認

    型番:

    B-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    B-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,118円
    ( 14,430円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磨耗に強い合金鋼(SCM440)使用しています。
    【用途】
    ・穴掘り、土堀、溝堀、掘り起こし等
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):30H×130×500
    ・電動ハンマー用六角30Hタイプ
    ・JANコード:4960408005198
    ・トラスココード:806-9817
    ・質量:2900g
    【材質/仕上】
    ・クロームモリブデン鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 30H×130mm×500mmの型番B-16のページです。 型番B-16に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 30H×130mm×500mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 30H×130mm×500mm
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 21H×130mm×450mm
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm
    モクバ印 ブルーポイント8900S用 30H×410mm
    モクバ印 SDS-MAX スコップ 18H×105mm巾×400mm
    モクバ印 電動カットチゼル 17H×100mm巾×350mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格13,118円11,625円5,691円5,171円9,296円5,496円
    通常出荷日9日目9日目1日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました