ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本サニパック 厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G【10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
ステンレス作業台(SUS430製)用の追加ベタ棚です。例えば、作業台本体の型番がWB-6060ならベタ...
詳細を確認ステンレス作業台(SUS430製)用の追加ベタ棚です。
例えば、作業台本体の型番がWB-6060ならベタ棚はB-6060が適合します。
あるいは、WDT-6060にベタ棚を追加するならB-6060が適合します。
1段分の棚ストッパーが付属します。
【仕様】
・材質:SUS430
・仕上げ:No.4


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレス高さ調整作業台
0通常価格(税別):78,555円~

東製作所
ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)
5通常価格(税別):24,855円~

サカエ
ステンレス天板(SUS430)
0通常価格(税別):28,800円~

シンコー
ステンレス作業台ベタ棚キャスター付
0通常価格(税別):27,654円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):4,699円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ