17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BBK ラインタップバルブR-134a用 (2個入) B-1-4A
  • BBK ラインタップバルブR-134a用 (2個入)

BBK ラインタップバルブR-134a用 (2個入)【2個入り】

通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円
通常出荷日:6日目

【特長】・サービスポートの無い機器の冷媒チャージ等の作業時に、配管に直接接続します。・R-134a用で...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-0923
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    真鍮
  • 接続サイズ
    M10
  • 品名
    ラインタップバルブ

型番:

B-1-4A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

B-1-4Aの仕様・寸法情報

トラスココード
852-0923
質量(g)
100.000
材質1
真鍮
接続サイズ
M10
品名
ラインタップバルブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1-4A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330円
( 5,863円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サービスポートの無い機器の冷媒チャージ等の作業時に、配管に直接接続します。
・R-134a用です。
・ガスケットはHNBRを使用しています。
【用途】
・サービスポートの無い機器の銅管に接続に。
【材質】
・真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BBK ラインタップバルブR-134a用 (2個入)の型番B-1-4Aのページです。 型番B-1-4Aに関する仕様情報を記載しております。
BBK ラインタップバルブR-134a用 (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BBK ラインタップバルブR-134a用 (2個入)
コントロールバルブ(R-22用)
BBK ボールバルブ式シングルマニホールドキット(R410A・R32用)
チットブロー用ホース
MCJ410G用バルブ
1WAYマニホールドキット (低圧)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格5,330円5,330円19,542円13,910円4,087円17,227円
通常出荷日6日目2日目1日目6日目6日目6日目
トラスココード852-0923852-0915364-5959157-5698159-7716162-3355
質量(g)100.000100.0009504500.00023.000120.000
材質1真鍮真鍮----
接続サイズM10-----
品名ラインタップバルブ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました