17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 電動スクレッパーセット 17H×100mm巾×765mm B-11

モクバ印 電動スクレッパーセット 17H×100mm巾×765mm

通常単価(税別)
12,563円
税込単価
13,819円
通常出荷日:2日目

【特長】・先幅が100mmとワイドで作業効率が上がります。・替え刃式です。【用途】・クッションフロアー...

詳細を確認

    型番:

    B-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    B-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,563円
    ( 13,819円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先幅が100mmとワイドで作業効率が上がります。
    ・替え刃式です。
    【用途】
    ・クッションフロアー、ロンリュームの貼り替え作業に
    ・床面の頑固な付着物の清掃工事に
    ・建設現場でのコンクリートパネル面の清掃に
    ・屋上の防水アスファルトの貼り替えに
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):幅100×17H×全長350
    ・電動ハンマー用六角17Hタイプ
    ・JANコード:4960408004955
    ・トラスココード:806-9813
    ・質量:2500g
    【材質/仕上】
    ・クロームモリブデン鋼
    【セット内容/付属品】
    ・セット内容:テーパーロッド・寸法(mm)17H×600mm スクレッパー部・寸法(mm)100幅×250 付属品(ボルト、バンド)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 電動スクレッパーセット 17H×100mm巾×765mmの型番B-11のページです。 型番B-11に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 電動スクレッパーセット 17H×100mm巾×765mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 電動スクレッパーセット 17H×100mm巾×765mm
    モクバ印 電動カットチゼル 17H×100mm巾×350mm
    モクバ印 スケーリングチゼル 17H×50mm巾×280mm
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm
    モクバ印 コールドチゼル 17H×450mm
    モクバ印 SDS-MAX スコップ 18H×105mm巾×400mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格12,563円5,496円2,409円5,691円1,925円9,296円
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました