17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 電動カットチゼル 17H×100mm巾×350mm B10-100

モクバ印 電動カットチゼル 17H×100mm巾×350mm

通常単価(税別)
5,496円
税込単価
6,046円
通常出荷日:2日目

【特長】・先幅100mmと非常に広い為作業効率がアップします。【用途】・Pタイルクッションフロアー等の...

詳細を確認

    型番:

    B10-100
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    B10-100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B10-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,496円
    ( 6,046円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先幅100mmと非常に広い為作業効率がアップします。
    【用途】
    ・Pタイルクッションフロアー等の貼り替え作業、ラインファルト作業、アスファルトの切断に
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):幅100×17H×全長350
    ・電動ハンマー用六角17Hタイプ
    ・JANコード:4960408004924
    ・トラスココード:806-9812
    ・質量:850g
    【材質/仕上】
    ・クロームモリブデン鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 電動カットチゼル 17H×100mm巾×350mmの型番B10-100のページです。 型番B10-100に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 電動カットチゼル 17H×100mm巾×350mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 電動カットチゼル 17H×100mm巾×350mm
    モクバ印 電動スクレッパーセット 17H×100mm巾×765mm
    モクバ印 SDS-MAX スケーリングチゼル 18H×75mm巾×350mm
    モクバ印 スケーリングチゼル 17H×50mm巾×280mm
    モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm
    モクバ印 コールドチゼル 17H×450mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格5,496円12,563円5,656円2,409円5,691円1,925円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました