ファクトリーサプライ用品技術窓口

PP製 保護服 ヤッケ

通常単価(税別)
836円
税込単価
920円
通常出荷日:1日目

軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。主な用途:汚れ作業。使用上の注意事項:耐...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • トラスココード
    819-8941
  • JANコード
    4939399504256
  • 質量(g)
    117.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    白
  • 適応胸囲(cm)
    76~88
  • 適応身長(cm)
    152~170
  • 適合身長(cm)
    152~170
  • 箱入数(着)
    100
  • タイプ
    ヤッケ

型番:

AZ-WORK1100-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ-WORK1100-Mの仕様・寸法情報

サイズ
M
トラスココード
819-8941
JANコード
4939399504256
質量(g)
117.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
白
適応胸囲(cm)
76~88
適応身長(cm)
152~170
適合身長(cm)
152~170
箱入数(着)
100
タイプ
ヤッケ
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-WORK1100-M
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836円
( 920円 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
主な用途:汚れ作業。
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
油汚れには適していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP製 保護服 ヤッケの型番AZ-WORK1100-Mのページです。 型番AZ-WORK1100-Mに関する仕様情報を記載しております。
PP製 保護服 ヤッケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP製 保護服 ヤッケ
アゼアス タイベック(R) 製続服 4L
SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L
高通気SMS製続服 AZ GUARD33045
AZ WORK(R)1100 ヤッケ L
PP製 ツナギ服
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格836円1,739円1,166円52,096円818円961円 -
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目1日目
サイズM4L4L-L-
トラスココード819-8941819-8967819-8902564-1121--
JANコード49393995042564939399500067493939950693949393995206144939399504263-
質量(g)117.000182.000252.0007600.000--
材質1ポリプロピレン(PP)タイベック[[R下]](ポリエチレン)SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)ポリプロピレン(SMS)-ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました