ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia アゾン クリア封筒 長3【25個入り】

sedia アゾン クリア封筒 長3 AZ-811-00
  • sedia アゾン クリア封筒 長3
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円
通常出荷日:6日目

【特長】・ダイレクトメールに最適な片面透明封筒です。【用途】・規格:長3(長形3号)・サイズ:縦235...

詳細を確認

型番:

AZ-811-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

AZ-811-00の仕様・寸法情報

JANコード
4974214158887
質量(g)
500.000
トラスココード
132-8187
材質1
CPPフィルム60ミクロン

型番リスト

表示件数
型番
AZ-811-00
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832円
( 915円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイレクトメールに最適な片面透明封筒です。
【用途】
・規格:長3(長形3号)
・サイズ:縦235×横120mm
・内容:定形(郵便番号枠)
・1パック25枚入
【商品仕様】
・アゾンクリア封筒長3
・JANコード:4974214158887
・単品単位数量:25枚
・質量:500g
【材質/仕上】
・CPPフィルム6ミクロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アゾン クリア封筒 長3の型番AZ-811-00のページです。 型番AZ-811-00に関する仕様情報を記載しております。
sedia アゾン クリア封筒 長3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アゾン クリア封筒 長3
開発封筒 長3
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長3
クラフト封筒 長3 1000枚
開発ホワイト封筒 長3
エンベロープ マチ付 クリアA4判ヨコ型
メーカーセキセイオキナマルアイクラウンオキナ山口工業
通常価格832円569円582円3,806円569円473円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード4974214158887-----
質量(g)500.000-----
トラスココード132-8187-----
材質1CPPフィルム60ミクロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました