17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2タックワークパンツ ターコイズ

2タックワークパンツ ターコイズ

通常単価(税別)
3,6755,605
税込単価
4,0436,166
通常出荷日:5日目

【特長】・綿100%のやさしい肌ざわりの2タック仕様のワークパンツです。

未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

ウエスト(cm)

股下(cm)

最小発注数量
男性用
4932514296470
806-7541
580.000
70
80
4個
男性用
4932514296487
806-7542
580.000
73
80
4個
男性用
4932514296494
806-7543
580.000
76
80
4個
男性用
4932514296500
806-7544
580.000
79
80
4個
男性用
4932514296517
806-7545
580.000
82
80
4個
男性用
4932514296524
806-7546
580.000
85
80
4個
男性用
4932514296531
806-7547
580.000
88
78
4個
男性用
4932514296548
806-7548
580.000
91
78
4個
男性用
4932514296555
806-7549
580.000
95
78
4個
男性用
4932514296562
806-7534
580.000
100
78
4個
男性用
4932514296579
806-7535
580.000
105
78
4個
男性用
4932514296586
806-7536
580.000
110
78
4個
男性用
4932514296593
806-7537
580.000
115
78
4個
男性用
4932514296609
806-7538
580.000
120
78
4個
男性用
4932514447339
806-7539
580.000
125
78
4個
男性用
4932514688480
806-7540
580.000
130
78
4個
男女兼用
4932514261171
806-7621
450.000
70
80
4個
男女兼用
4932514261188
806-7622
450.000
73
80
4個
男女兼用
4932514261195
806-7623
450.000
76
80
4個
男女兼用
4932514261201
806-7624
450.000
79
80
4個
男女兼用
4932514261218
806-7625
450.000
82
80
4個
男女兼用
4932514261225
806-7626
450.000
85
80
4個
男女兼用
4932514261232
806-7627
450.000
88
78
4個
男女兼用
4932514261249
806-7628
450.000
91
78
4個
男女兼用
4932514261256
806-7629
450.000
95
78
4個
男女兼用
4932514261263
806-7614
450.000
100
78
4個
男女兼用
4932514261270
806-7615
450.000
105
78
4個
男女兼用
4932514261287
806-7616
450.000
110
78
4個
男女兼用
4932514261294
806-7617
450.000
115
78
4個
男女兼用
4932514261300
806-7618
450.000
120
78
4個
男女兼用
4932514765334
806-7619
450.000
125
78
4個
男女兼用
4932514666990
806-7620
450.000
130
78
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,879
( 5,367 )
5日目
4,879
( 5,367 )
5日目
4,879
( 5,367 )
5日目
4,879
( 5,367 )
5日目
4,879
( 5,367 )
5日目
4,879
( 5,367 )
5日目
5,177
( 5,695 )
5日目
5,177
( 5,695 )
5日目
5,177
( 5,695 )
5日目
5,177
( 5,695 )
5日目
5,177
( 5,695 )
5日目
5,177
( 5,695 )
5日目
5,320
( 5,852 )
5日目
5,320
( 5,852 )
5日目
5,605
( 6,166 )
5日目
5,605
( 6,166 )
5日目
3,675
( 4,043 )
5日目
3,675
( 4,043 )
5日目
3,675
( 4,043 )
5日目
3,675
( 4,043 )
5日目
3,675
( 4,043 )
5日目
3,675
( 4,043 )
5日目
3,870
( 4,257 )
5日目
3,870
( 4,257 )
5日目
3,870
( 4,257 )
5日目
3,870
( 4,257 )
5日目
3,870
( 4,257 )
5日目
3,870
( 4,257 )
5日目
3,965
( 4,362 )
5日目
3,965
( 4,362 )
5日目
4,220
( 4,642 )
5日目
4,220
( 4,642 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・綿100%のやさしい肌ざわりの2タック仕様のワークパンツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2タックワークパンツ ターコイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2タックワークパンツ ターコイズ
2タックワークパンツ ネイビー
長袖ブルゾン ターコイズ×アースグリーン
ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビー
スタンダードワークウェア長袖ブルゾン
ムービンカット レディースシャーリングパンツ
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格3,675-3,675 -6,943 -5,331 -6,671 -4,766
通常出荷日5日目1日目〜5日目5日目1日目1日目
商品分類ズボンズボンジャケットズボンジャケットズボン
色(系統)--
季節通年通年通年通年通年通年
材質1綿100%綿100%綿100%表生地:ポリエステル65%、綿35%表生地:ポリエステル65%、綿35%表生地:ポリエステル65%、綿35%
色詳細ターコイズネイビーターコイズ×アースグリーン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト