ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> B5タイプ レッド

sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> B5タイプ レッド AZ-65E-20
通常単価(税別)
837円
税込単価
921円
通常出荷日:4日目

【特長】・エコロジーを意識した素材のオレフィン系シートを使用しています。・焼却しても有毒ガスを発生させ...

詳細を確認

型番:

AZ-65E-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ-65E-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AZ-65E-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837円
( 921円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコロジーを意識した素材のオレフィン系シートを使用しています。
・焼却しても有毒ガスを発生させません。
・パックの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。
【用途】
・規格:B5タイプ
・サイズ:縦225×横285×マチ幅15mm
・カラー:レッド
【商品仕様】
・アゾンメッシュケース<エコタイプ>B5タイプレッド
・JANコード:4974214130883
・質量:49g
【材質/仕上】
・本体:オレフィン系シート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> B5タイプ レッドの型番AZ-65E-20のページです。 型番AZ-65E-20に関する仕様情報を記載しております。
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> B5タイプ レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> B5タイプ レッド
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> B6タイプ レッド
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A4タイプ レッド
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> B5タイプ ブルー
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A6タイプ レッド
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格837円763円711円901円837円648円
通常出荷日4日目7日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました