17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光電子軽防寒ジャケット オレンジ

光電子軽防寒ジャケット オレンジ

通常単価(税別)
13,10313,431
税込単価
14,41314,774
通常出荷日:5日目

【特長】・フードイン仕様なので、急な天候の変化や塵の飛散などに便利です。・様々なシーンで使えるデザイン...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4548413461149
469-0664
790.000
1個
4548413461125
469-0648
750.000
1個
4548413461132
469-0656
770.000
1個
4548413461118
469-0630
720.000
1個
4548413461101
469-0621
700.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,431
( 14,774 )
5日目
13,103
( 14,413 )
5日目
13,103
( 14,413 )
5日目
13,103
( 14,413 )
5日目
13,103
( 14,413 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フードイン仕様なので、急な天候の変化や塵の飛散などに便利です。
・様々なシーンで使えるデザインです。
【用途】
・作業全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光電子軽防寒ジャケット オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電子軽防寒ジャケット オレンジ
光電子軽防寒ジャケット(光電子繊維混)
光電子軽防寒ジャケット レッド
光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン
防寒コート(光電子 中綿入り)
軽防寒ジャケット 10304
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格13,103-12,542 -13,103 -13,103 -18,4197,727 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目5日目1日目4日目
商品分類ジャケットその他ジャケットジャケットコートジャケット
メイン素材表生地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(光電子繊維混)表生地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%(光電子[[R上]]繊維混)、裏地:ポリエステル100%表生地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(光電子繊維混)表生地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(光電子繊維混)表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(光電子[[R上]]繊維混)、裏地:ポリエステル100%ポリエステル100%
品名ジャケット-ジャケットジャケット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト