ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia アゾンクリアポケット AZ-520【30個入り】

sedia アゾンクリアポケット AZ-520 AZ-520-00
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:6日目

【特長】・分類、整理がきれいで簡単。・サイズの違う書類や資料を統一サイズでひとまとめにできます。・入口...

詳細を確認

型番:

AZ-520-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

AZ-520-00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AZ-520-00
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分類、整理がきれいで簡単。
・サイズの違う書類や資料を統一サイズでひとまとめにできます。
・入口を片面5mm下げていますから中身が取り出しやすく便利です。
・透明度が高いのでそのままコピーを取ることができます。
・中に入れたものを汚れや傷みから守ります。
【仕様】
・規格:カード
・本体サイズ:93×60mm
・収納サイズ:91×55mm
・材質:OPPフィルム(静電気防止加工)
・厚み:50μ
・入数:30枚
・JANコード:4974214119222

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アゾンクリアポケット AZ-520の型番AZ-520-00のページです。 型番AZ-520-00に関する仕様情報を記載しております。
sedia アゾンクリアポケット AZ-520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アゾンクリアポケット AZ-520
sedia アゾンクリアポケット AZ-575
sedia アゾンクリアポケット AZ-555
sedia アゾンクリアポケット AZ-535
sedia アゾンクリアポケット AZ-585
sedia アゾンクリアポケット AZ-540
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格486円641円604円517円698円536円
通常出荷日6日目4日目4日目6日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました