ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia アゾン メッシュケース パック入り LIPサイズ ブルー

sedia アゾン メッシュケース パック入り LIPサイズ ブルー AZ-133P-10
通常単価(税別)
624円
税込単価
686円
通常出荷日:6日目

【特長】・吊り下げパック包装のメッシュケースです。【用途】・規格:LIPサイズ・サイズ:縦100×横1...

詳細を確認

型番:

AZ-133P-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ-133P-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AZ-133P-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624円
( 686円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げパック包装のメッシュケースです。
【用途】
・規格:LIPサイズ
・サイズ:縦100×横135mm
・吊り下げパック包装
【商品仕様】
・アゾンメッシュケースパック入リLIPサイズブルー
・JANコード:4974214115453
・質量:11g
【材質/仕上】
・本体:ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アゾン メッシュケース パック入り LIPサイズ ブルーの型番AZ-133P-10のページです。 型番AZ-133P-10に関する仕様情報を記載しております。
sedia アゾン メッシュケース パック入り LIPサイズ ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アゾン メッシュケース パック入り LIPサイズ ブルー
sedia アゾン メッシュケース LIPサイズ ブルー
sedia アゾン メッシュケース パック入り PENサイズ ブルー
sedia アゾン メッシュケース パック入り A4タイプ ブルー
sedia アゾン メッシュケース パック入り CARDサイズ ブルー
sedia アゾン メッシュケース パック入り PHOTOサイズ ブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格624円624円665円956円598円648円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました