ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンコー テクノ AXドリル

サンコー テクノ AXドリル AX-14.5X70D
通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:2日目

【特長】・ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。【用途】・被削材:ALCパネル。・エーエルシ...

詳細を確認

型番:

AX-14.5X70D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AX-14.5X70Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AX-14.5X70D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422円
( 2,664円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。
【用途】
・被削材:ALCパネル。
・エーエルシーアンカーAXタイプ専用。
【商品仕様】
・刃径(mm):14.5
・全長(mm):122
・適合機種:インパクトドライバ
・有効長(mm):70
・シャンク:6.35六角軸
・刃先径(mm):14.5
・シャンク:6.35六角軸
・刃先径(mm):14.5
・筒入
・JANコード:4996620001816
・トラスココード:817-9570
・質量:30g
【材質/仕上】
・本体:機械構造用合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ AXドリルの型番AX-14.5X70Dのページです。 型番AX-14.5X70Dに関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ AXドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ AXドリル
サンコー テクノ AXドリル
サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
サンコー テクノ オールドリルBLタイプ ストレート軸/リブ付
サンコー テクノ 一石二丁
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格2,422円2,167円9,033円9,143円1,069円6,253円
通常出荷日2日目6日目6日目1日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました