17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT オートブリッジ AUTO-L-BRIDGE

ACT オートブリッジ

  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    280
  • 全長 (mm)
    1870
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    815-1911
  • 材質1
    アルミ合金
  • 有効幅(mm)
    250

型番:

AUTO-L-BRIDGE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AUTO-L-BRIDGEの仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
280
全長(mm)
1870
質量(g)
7000.0
トラスココード
815-1911
材質1
アルミ合金
有効幅(mm)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUTO-L-BRIDGE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,708円
( 44,779円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ACTオートブリッジ
・サイズ:250W×55H×1870L
・積載荷重280Kg/本
・用途:多目的昇降用道板に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT オートブリッジの型番AUTO-L-BRIDGEのページです。 型番AUTO-L-BRIDGEに関する仕様情報を記載しております。
ACT オートブリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT オートブリッジ
ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40
ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40
ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40
ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40
ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格40,708円236,771円267,653円241,245円210,537円383,311円
通常出荷日11日目4日目4日目5日目5日目15日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)28030003500350030004000
全長(mm)187030003000300030003750
質量(g)7000.032000.035000.033000.030000.054000.0
トラスココード815-1911857-6820857-6824857-6799857-6794857-6827
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました