ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
通常価格(税別):2,598円~
通常出荷日:在庫品1日目
シグネット
スナップリングプライヤーセット 90911
シグネット
通常価格(税別):1,850円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
コンビネーションハンマー
TONE
通常価格(税別):2,735円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
・ATQ-180とATQ-380の布ケース付セットです。
【用途】
・冷媒配管用
・フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締めつけ過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
【商品仕様】
・フレアナットサイズ:1/4インチ
・設定トルク値(N・m):18
・全長(mm):215
・二面寸法(mm):17
・トルク精度:-
・負荷方向:右
・対辺寸法(mm):22
・対辺寸法(mm):22
・締付トルクN・m(kgf・cm):30(294)
・ケースはレンチが3本入ります。
・JANコード:4560160091745
・トラスココード:838-4855
・質量:800g


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円

東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
5通常価格(税別):22,816円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):14,405円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):16,270円

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):16,270円