17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リベットセット(オフセット)カップリベットセットダブル ATI105A-1/8
  • リベットセット(オフセット)カップリベットセットダブル

リベットセット(オフセット)カップリベットセットダブル

通常単価(税別)
5,256円
税込単価
5,782円
通常出荷日:1日目

【特長】・リベットをかしめるために使用します。【用途】・航空機産業向けに。【材質】・工具鋼

  • JANコード
    4547230112289
  • トラスココード
    792-7614
  • 適用
    1/8AN470リベット用
  • 長さ(インチ)
    5-3/4
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    工具鋼
  • 摘要
    1/8AN470リベット用

型番:

ATI105A-1/8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・3/8インチダブルオフセット
・401シャンク
・NSN# 5130-01-388-9849
・長さ(インチ):5-3/4
・摘要:1/8AN470リベット用
・適用:1/8AN470リベット用

ATI105A-1/8の仕様・寸法情報

JANコード
4547230112289
トラスココード
792-7614
適用
1/8AN470リベット用
長さ(インチ)
5-3/4
質量(g)
145.000
材質1
工具鋼
摘要
1/8AN470リベット用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATI105A-1/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,256円
( 5,782円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リベットをかしめるために使用します。
【用途】
・航空機産業向けに。
【材質】
・工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リベットセット(オフセット)カップリベットセットダブルの型番ATI105A-1/8のページです。 型番ATI105A-1/8に関する仕様情報を記載しております。
リベットセット(オフセット)カップリベットセットダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベットセット(オフセット)カップリベットセットダブル
リベットセット(オフセット)カップリベットセット
マイクロミラーリベットシェーバーセットマイクロミラーカッター
スプリングリテーナークイックチェンジ
リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレート
リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット
メーカーATIATIATIATIATIATI
通常価格5,256円2,120円4,221円 -3,181円5,495円1,965円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード45472301122894547230112166-454723004215945472301123404547230112081
トラスココード792-7614792-7525-490-2726792-7690792-7452
適用1/8AN470リベット用1/8インチAN470リベット用--フラッシュリベット用フラッシュリベット用
長さ(インチ)5-3/45-1/2--5-1/25-1/2
質量(g)145.000134.000--206.000136.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました