ツール用品技術窓口

リベットセット(オフセット)カップリベットセット ATI101A518
  • リベットセット(オフセット)カップリベットセット

リベットセット(オフセット)カップリベットセット

通常単価(税別)
2,120
税込単価
2,332
通常出荷日:1日目

【特長】・リベットをかしめるために使用します。【用途】・航空機産業向けに。【材質】・工具鋼

  • JANコード
    4547230112166
  • トラスココード
    792-7525
  • 適用
    1/8インチAN470リベット用
  • ボディ(インチ)
    1/2
  • 長さ(インチ)
    5-1/2
  • 質量(g)
    134.000
  • 材質1
    工具鋼
  • 摘要
    1/8インチAN470リベット用

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

ATI101A518
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATI101A518の仕様・寸法情報

JANコード
4547230112166
トラスココード
792-7525
適用
1/8インチAN470リベット用
ボディ(インチ)
1/2
長さ(インチ)
5-1/2
質量(g)
134.000
材質1
工具鋼
摘要
1/8インチAN470リベット用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATI101A518
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リベットをかしめるために使用します。
【用途】
・航空機産業向けに。
【材質】
・工具鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リベットセット(オフセット)カップリベットセットの型番ATI101A518のページです。 型番ATI101A518に関する仕様情報を記載しております。
リベットセット(オフセット)カップリベットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベットセット(オフセット)カップリベットセット
リベットセット(オフセット)カップリベットセットダブル
スプリングリテーナークイックチェンジ
マイクロミラーリベットシェーバーセットマイクロミラーカッター
リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレート
リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット
メーカーATIATIATIATIATIATI
通常価格2,1205,2563,1814,221 -5,4951,965
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード454723011216645472301122894547230042159-45472301123404547230112081
トラスココード792-7525792-7614490-2726-792-7690792-7452
適用1/8インチAN470リベット用1/8AN470リベット用--フラッシュリベット用フラッシュリベット用
ボディ(インチ)1/2----1/2
長さ(インチ)5-1/25-3/4--5-1/25-1/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました