17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX エアコーキングガン AT-CG50

MAX エアコーキングガン

通常単価(税別)
15,441円
税込単価
16,985円
通常出荷日:6日目

【特長】・2×4床合板接着剤用エアコーキングガンです。・片手で手軽に均一な充てん作業が行えます。・エア...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品種類詳細
    エアコーキングガン
  • 質量(g)
    500
  • JANコード
    4902870036928
  • トラスココード
    811-1054
  • 全高(mm)
    175
  • 全長(mm)
    250

型番:

AT-CG50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AT-CG50の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
商品種類詳細
エアコーキングガン
質量(g)
500
JANコード
4902870036928
トラスココード
811-1054
全高(mm)
175
全長(mm)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-CG50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,441円
( 16,985円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2×4床合板接着剤用エアコーキングガンです。
・片手で手軽に均一な充てん作業が行えます。
・エアの圧力で液を押し出すから手や腕が疲れません。
【用途】
・エアでの接着剤塗布用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX エアコーキングガンの型番AT-CG50のページです。 型番AT-CG50に関する仕様情報を記載しております。
MAX エアコーキングガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX エアコーキングガン
DOGYU ウレタンローラー70mm
コーキングガン コンボイBC
井上工具 コーキング絞り
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1
コーキングパッドセット SKCS-6
メーカーマックス(文具)土牛TJMデザインタジマツール井上工具エスコSK-11
通常価格15,441円5,592円5,161円603円3,772円1,378円
通常出荷日6日目5日目1日目8日目1日目3日目
商品種類その他-その他その他-その他
その他オプション--オプション--
商品種類詳細エアコーキングガン-----
質量(g)500-----
JANコード4902870036928-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました