17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ エアーキャリーATC-99L ATC-99L

ヤマダ エアーキャリーATC-99L

ご注意

  • スタンドに供給するエアは必ず500~1000kpa未満とする事。それ以上の場合はレギュレータを設置し、減圧する事。 スタンドへの供給エアが990kpaを超えると安全弁が開き排気します。エアの浪費につながる他故障と間違えられることがあります。

型番:

ATC-99L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ATC-99Lの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4945831001375
トラスココード
811-7262
質量(g)
7900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATC-99L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,596円
( 173,356円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スティックバー採用でエア微調整も、1本のレバー操作で簡単です。
・大型メーターで見やすく、二輪と乗用車の圧力調整範囲が一目でわかるります。
・タイヤ圧は大型メーターで、小型メーターはタンク圧力計で見やすいです。
・持ち運びタイプのタイヤエア圧調整機です。
・タンクへのエア充填は、付属のスタンドにセットするだけです。
【用途】
・乗用車、二輪車(オートバイ)のタイヤエア圧調整。
【商品仕様】
・全長(mm):698
・全幅(mm):343
・測定圧力範囲:0~700kpa、最小目盛:20kpa
・タンク容量:9.9[[L]]
・JANコード:4945831001375
・トラスココード:811-7262
・質量:7.9kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • スタンドに供給するエアは必ず500~1000kpa未満とする事。それ以上の場合はレギュレータを設置し、減圧する事。 スタンドへの供給エアが990kpaを超えると安全弁が開き排気します。エアの浪費につながる他故障と間違えられることがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマダ エアーキャリーATC-99Lの型番ATC-99Lのページです。 型番ATC-99Lに関する仕様情報を記載しております。
ヤマダ エアーキャリーATC-99Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
タイヤのエアー充填に
5
満足度:5.0
車両が多く、エアーの管理を毎週するような箇所でめちゃくちゃ便利です。 軽いので持ち運びしやすく、エアーも数台の追加充填な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマダ エアーキャリーATC-99L
ヤマダ エアーキャリーATC-150L
アナログエアタワー(壁掛式)
コンパクトツール 505N用Lパッド
エアーリール
W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションコンパクトツールトラスコ中山SK-11
通常価格157,596円141,950円218,748円5,361円21,690円 -698円 -
通常出荷日7日目7日目2日目9日目1日目4日目
種類その他関連用品その他関連用品-その他関連用品ホース・エアリールカプラ
JANコード4945831001375-4945831005748---
トラスココード811-7262811-7270389-5887---
質量(g)7900870011000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました