ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カメラストラップ

通常単価(税別)
4,023円
税込単価
4,425円
通常出荷日:1日目

【特長】・カメラがマウントから外れたり、マウントが破損した際に、カメラの落下を防ぐストラップ(ひも)で...

詳細を確認

型番:

ATBKT-005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATBKT-005の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black
仕様
カメラストラップ
JANコード
4936080887391
トラスココード
788-5148
質量(g)
40.000
材質1
本体(プラスチック)
RoHS2(10物質)?
-

型番リスト

表示件数
型番
ATBKT-005
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,023円
( 4,425円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラがマウントから外れたり、マウントが破損した際に、カメラの落下を防ぐストラップ(ひも)です。
・ストラップ紐とギアに取り付けるマウントのセットです。
【用途】
・カメラがマウントから外れたり、マウントが破損した際に、カメラの落下を防ぐストラップ(ひも)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラストラップの型番ATBKT-005のページです。 型番ATBKT-005に関する仕様情報を記載しております。
カメラストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラストラップ
粘着式マウント“サーフボードマウント”
粘着式マウント“ベースマウント(平面&曲面)”
ヘルメット固定用マウント“ベンテッドヘルメットマウント”
MAXリプレーズメントレンズキャップ
リプレースメントフィンガー
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格4,023円4,023円4,023円2,805円2,107円3,458円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー--
適用品HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black--
仕様カメラストラップサーフボードマウントベースマウントベンテッドヘルメットマウント--
JANコード4936080887391493608088737749360808877804936080887117--
トラスココード788-5148788-5113788-4460788-6357--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました