17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9 AT-9

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9

  • 種類
    アタッチメント
  • トラスココード
    808-6084
  • 重量
    310.200
  • 材質
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

型番:

AT-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

カノン トルクアナライザー用アタッチメントAT-9の仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

型式形状(mm)適用アナライザー
AT 922×19-22-24
六角×六角
(スパナ、メガネ用)
KDTA-N 300SVH

AT-9の仕様・寸法情報

種類
アタッチメント
トラスココード
808-6084
重量
310.200
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,988円
( 47,287円 )
30日目

詳細情報

基本情報

カノントルクレンチアナライザー用アタッチメント。
【特長】
・数種類のトルクレンチに対応できるよう凸六角部が階段状の3段重ね。
・凹22(六角)×19-22-24(六角)mmの形状。
【用途】
・スパナ、メガネスパナタイプのトルクレンチ測定時に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9の型番AT-9のページです。 型番AT-9に関する仕様情報を記載しております。
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-3
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-1
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-10
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-11
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格42,988円7,097円17,584円17,584円42,988円46,942円
通常出荷日30日目7日目5日目5日目30日目30日目
種類アタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメント
トラスココード808-6084808-6080808-6076808-6079808-6077808-6078
重量310.200---200.000504.800
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)---クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました