ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SURE 熱風集中ノズル

SURE 熱風集中ノズル AT-22
通常単価(税別)
3,985円
税込単価
4,384円
通常出荷日:9日目

【特長】・PJ-218A用熱風集中ノズル細【商品仕様】・適合機種:PJ-218A・JANコード:490...

詳細を確認

型番:

AT-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT-22の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AT-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,985円
( 4,384円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PJ-218A用熱風集中ノズル細
【商品仕様】
・適合機種:PJ-218A
・JANコード:4905058211087
・トラスココード:805-2491
・質量:70g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE 熱風集中ノズルの型番AT-22のページです。 型番AT-22に関する仕様情報を記載しております。
SURE 熱風集中ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE 熱風集中ノズル
φ6mm 熱風集中ノズル
ヒートガン用ノズル
集中ノズル,材質:鉄
熱風機
ハンディ熱風機_スタンダードノズル
メーカー石崎電機製作所エスコマキタ石崎電機製作所goot(太洋電機産業)パークヒート
通常価格3,985円2,231円1,224円 -812円1,410円 -6,754円
通常出荷日9日目3日目在庫品1日目〜1日目2日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました