ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 中量ボルトレス棚 M3型用追加棚板(中受金具付) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
【特長】・底部が傾斜構造となっていますので、完全に液を抜くことができます。・毒性がない上、液出し後内容...
詳細を確認【特長】
・底部が傾斜構造となっていますので、完全に液を抜くことができます。
・毒性がない上、液出し後内容液が残留することなく完全な洗浄ができるので、食品関係の貯槽として使用できます。
・使用温度範囲:-20~40℃。
【用途】
・食品関係の貯槽として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

スイコー
スリースバルブ
0通常価格(税別):2,893円~

新輝合成
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
4.5通常価格(税別):2,683円~

カイスイマレン
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
0通常価格(税別):3,533円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):3,015円~

リングスター
ミスターパーツケース プラボックス
5通常価格(税別):309円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ