17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

通常単価(税別)
78,89883,837特別価格
税込単価
86,78892,221特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:10日目

【特長】・底部が傾斜構造となっていますので、完全に液を抜くことができます。・毒性がない上、液出し後内容...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • タンク本体マンホール(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タンク本体(mm)外径

  • タンク本体(mm)高さ

  • タンク本体(mm)全高

  • タンク本体(mm)肉厚

  • 鋼製枠(mm)アンカーボルトP.C.D.

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

容量

タンク本体マンホール

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

タンク本体(mm)外径

タンク本体(mm)高さ

タンク本体(mm)全高

タンク本体(mm)肉厚

鋼製枠(mm)アンカーボルトP.C.D.

アンカーボルトP.C.D.

(mm)

架台高さ

(mm)

用途

タンク材質

内容量

最小発注数量
100L
-
135-1074
12000.0
ポリエチレン(PE)
620
245
765
4
-
-
-
-
-
-
1個
200L
-
135-1103
15000.0
ポリエチレン(PE)
620
630
1150
4
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,89869,335
( 76,269 )
10日目
83,83773,340
( 80,674 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部が傾斜構造となっていますので、完全に液を抜くことができます。
・毒性がない上、液出し後内容液が残留することなく完全な洗浄ができるので、食品関係の貯槽として使用できます。
・使用温度範囲:-20~40℃。
【用途】
・食品関係の貯槽として最適。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)
密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)
A型密閉円筒型タンク
ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)
開放円筒型タンク N型
UL型タンク密閉丸型
メーカーダイライトスイコーダイライトスイコーダイライトスイコー
通常価格78,898-73,278 -37,607 -23,772 -36,844442,713 -
通常出荷日10日目4日目〜5日目〜4日目4日目14日目
商品タイプタンク--タンクタンク-
材質(本体)ポリエチレンポリエチレン-ポリエチレンポリエチレン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト