ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
中村製作所 カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形 |
|
ハイオス HPシリーズ HP-100用ファイダプター |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |

閲覧中の商品と併せてご検討ください

製品のイメージ
| 型式 | 形状 (mm) | 適用アナライザー |
|---|---|---|
| AT 1 | 12×5.5-6-7-8 六角×六角 (スパナ、メガネ用) | KDTA-N 2SV KDTA-N 10SV KDTA-N 20SV KDTA-N 20SVH |
カノントルクレンチアナライザー用アタッチメント。
【特長】
・数種類のトルクレンチに対応できるよう凸六角部が階段状の4段重ね。
・凹12(六角)×5.5-6-7-8(六角)mmの形状。
・サビに強いメッキ処理済み。
【用途】
・スパナ、メガネスパナタイプのトルクレンチ測定時に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
SH型 オープンヘッド
4.8通常価格(税別):2,531円~

中村製作所
SCK形 スパナヘッド
5通常価格(税別):3,034円~

東日製作所
QH型 ラチェットヘッド
5通常価格(税別):6,139円~

東日製作所
HH型 ヘックスヘッド
4通常価格(税別):5,041円~

東日製作所
FH型フックヘッド
4通常価格(税別):13,893円~

中村製作所
HCK形 ヘキサゴンヘッド
4通常価格(税別):3,755円~

旭金属工業
ASH LC090N用スパナヘッド19mm
0通常価格(税別):4,618円

東日製作所
SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズ
0通常価格(税別):2,531円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~