17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) A

通常単価(税別)
12,144円
税込単価
13,358円
通常出荷日:1日目

【特長】・ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策として使用できるオイル漏れ緊急対策セット...

詳細を確認
  • ケースサイズ奥行(mm)
    430
  • ケースサイズ高さ(mm)
    310
  • ケースサイズ幅(mm)
    580

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

商品タイプ

用途

JANコード

トラスココード

油吸収量(L/セット)

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
吸収材キット
オイル・水・溶剤用
4523816100611
828-4088
40
5000.0
(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)
(YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
1個
吸収材キット
オイル・水・溶剤用
4523816100628
828-4089
40
5000.0
(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)
(YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
1個
吸収材キット
オイル・水・溶剤用
4523816100635
828-4090
40
5000.0
(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)
(Y-30・YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,144円
( 13,358円 )
1日目
12,144円
( 13,358円 )
1日目
12,144円
( 13,358円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策として使用できるオイル漏れ緊急対策セットです。
・緊急対策セットA詰替用です。
・シートタイプの油吸収材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。
【用途】
・緊急対策セット詰替用
・オイル・水用。
【材質】
・(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)
・(YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本
・紙ウエス×50枚
・手袋×1双
・回収袋×1袋

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) A
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット 油水兼用
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ
超吸収粒状油吸着材 オーエスライト
オイル分散剤 オイルウォッシュ
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格12,144円19,297円8,741円5,515円15,492円15,677円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目3日目1日目
ケースサイズ奥行(mm)430430---430
ケースサイズ高さ(mm)310310---310
ケースサイズ幅(mm)580580---580
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト