17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライオン 油っ固 500g ASYG
  • ライオン 油っ固 500g

ライオン 油っ固 500g

通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:5日目

【特長】・固めて捨てる廃油固化剤です。【用途】・廃油固化剤として。【商品仕様】・油っ固 500g・JA...

詳細を確認

型番:

ASYG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ASYGの仕様・寸法情報

商品タイプ
フレーク
用途
オイル用
JANコード
4903301503538
質量(g)
500.0
トラスココード
750-6384
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASYG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固めて捨てる廃油固化剤です。
【用途】
・廃油固化剤として。
【商品仕様】
・油っ固 500g
・JANコード:4903301503538
・トラスココード:750-6384
・質量:0.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライオン 油っ固 500gの型番ASYGのページです。 型番ASYGに関する仕様情報を記載しております。
ライオン 油っ固 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライオン 油っ固 500g
オイルドライパッド 500×500mm
橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500
お玉ちゃんの焼き上手 500g
ケミゾーブ 粉末状 500g入 1.02051.0500
油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
メーカーLIONトラスコ中山橋本クロス大一鋼業三商コクゴ
通常価格906円29,960円22,343円826円14,599円29,157円
通常出荷日5日目1日目1日目3日目7日目8日目
商品タイプフレークシート-フレーク-シート
用途オイル用オイル用-オイル用-オイル・溶剤用
JANコード4903301503538-----
質量(g)500.0-----
トラスココード750-6384-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました