17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付
  • ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

通常単価(税別)
31,28634,495
税込単価
34,41537,945
通常出荷日:5日目

【特長】・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔にご利用いただけます。・溶...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    775
  • 最大積載量 (kg/台)
    50
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    車輪:ナイロン
  • 均等積載量(kg/段)
    上段/下段:50/20
  • 支柱径 (mm)
    22
  • 段数 (段)
    2
  • こぼれ止め高さ(mm)
    25
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    -
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
450
300
126-0904
5000.0
1個
600
450
810-6971
7300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,286
( 34,415 )
5日目
34,495
( 37,945 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔にご利用いただけます。
・溶接組立完成品ですので後々のビスなどの緩む心配がありません。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付
ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付
テーブルワゴン(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)
テーブルワゴン 棚板タイプ LTシリーズ
ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)
マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付
メーカーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格31,286-27,500 -35,063 -37,813 -24,553 -34,380
通常出荷日5日目5日目8日目4日目8日目5日目
高さ(mm)775775750750750775
最大積載量(kg/台)505080805050
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)-本体:ステンレス(SUS304)
材質2キャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)-キャスター金具:スチール
材質3車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ナイロン-車輪:ナイロン
よく一緒に購入される商品

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト