ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mm

サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mm ASG04
  • サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mm
通常単価(税別)
2,558円
税込単価
2,814円
通常出荷日:9日目

【特長】・プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。【用途】・充電インパクト用ド...

詳細を確認

型番:

ASG04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ASG04の仕様・寸法情報

JANコード
4906842122220
トラスココード
853-5673
硬さ
H
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
ASG04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,558円
( 2,814円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・ゴールドビット10本組 #2×110
・サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mm
・JANコード:4906842122220
・トラスココード:853-5673
・質量:274g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mmの型番ASG04のページです。 型番ASG04に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mm
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X65mm
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X45mm
サンフラッグ 業務用両頭ビット10本組
サンフラッグ シルバー段付ビット10本組#2X100mm
サンフラッグ 段付シルバービット#1X110mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格2,558円2,179円2,086円2,330円2,947円868円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212222049068421222134906842122206490684212080649068421230984906842123708
トラスココード853-5673853-5672853-5671853-5669853-5733853-5734
硬さHHHHHH
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました