ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ 業務用ビットセット6本組【6個入り】

サンフラッグ 業務用ビットセット6本組 ASB-6
  • サンフラッグ 業務用ビットセット6本組
通常単価(税別)
1,512円
税込単価
1,663円
通常出荷日:9日目

【特長】・精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に...

詳細を確認

型番:

ASB-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

ASB-6の仕様・寸法情報

JANコード
4906842120820
トラスココード
853-5670
硬さ
H
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
ASB-6
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512円
( 1,663円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・ビット明細 両頭ビット#2×45、65、110 各1本 段付#1×100、#2×100 各1本 両頭ビット #2×6.0×65 1本 計6本 磁力付き
・サンフラッグ 業務用ビットセット6本組
・JANコード:4906842120820
・トラスココード:853-5670
・質量:125g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 業務用ビットセット6本組の型番ASB-6のページです。 型番ASB-6に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 業務用ビットセット6本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 業務用ビットセット6本組
サンフラッグ 業務用両頭ビット10本組
サンフラッグ 差替ドライバー用六角ビット6.0
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X65mm
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mm
サンフラッグ シルバー段付ビット10本組#2X100mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,512円2,167円490円2,068円2,435円2,810円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212082049068421208064906842120141490684212221349068421222204906842123098
トラスココード853-5670853-5669853-2769853-5672853-5673853-5733
硬さHHHHHH
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました