17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ART070L用 足踏スイッチ AS-86
  • ART070L用 足踏スイッチ

ART070L用 足踏スイッチ

通常単価(税別)
58,473円
税込単価
64,320円
通常出荷日:6日目

【特長】・あらゆる材質のパイプ(鉄・ステンレス・銅・真鍮・アルミ)に適します。・電源は100Vですので...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-2936
  • 質量(g)
    1000

型番:

AS-86
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AS-86の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2936
質量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,473円
( 64,320円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる材質のパイプ(鉄・ステンレス・銅・真鍮・アルミ)に適します。
・電源は100Vですので、あらゆる場所で使用可能で、現場作業に最適です。
【用途】
・油圧配管業・空調冷媒配管業・建築金物業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ART070L用 足踏スイッチの型番AS-86のページです。 型番AS-86に関する仕様情報を記載しております。
ART070L用 足踏スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ART070L用 足踏スイッチ
エルコリーナ ガス管用ペンディングダイ 21.7Φ
エルコリーナ ガス管用ペンディングダイ 48.6Φ
エルコリーナ ガス管用鉄フォーマー 42.7Φ R90
エルコリーナ ペンディングダイ 22.22Φ
エルコリーナ 鉄フォーマー 21.7Φ R67
メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業
通常価格58,473円30,368円58,473円94,550円30,368円94,550円
通常出荷日6日目9日目9日目6日目4日目19日目
トラスココード852-2936852-2985852-2987852-2998852-2950852-2991
質量(g)1000500130042005004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました